??
CAD模型选择
K0334.04
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0334 - 弹簧柱塞,光滑型,塑料套筒
明细表
K0334.04
BESTKIPP
订货号
K0334.04
AUSF
规格
不锈钢顶珠
POS
顶珠位置
mm
输入参数值: POS
顶珠位置
mm
cm
inch
ft
D
直径
4 mm
D1
直径
3.0 mm
D2
直径
4.6 mm
L
长度
5 mm
L1
长度
1.0 mm
H
变形量
0.7 mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
3 N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
7 N
GEW
重量约
0.0002 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245843091
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions